Publicar produtos
ARCHITECT S+ wall magnifying mirror
ARCHITECT S+ wall magnifying mirror
ARCHITECT S+ wall magnifying mirror
ARCHITECT S+ wall magnifying mirror
    Cosmic

    ARCHITECT S+ wall magnifying mirror

    Traduzido por Google,
    Com este espelho de aumento você não perderá nenhum detalhe. Um complemento perfeito que o ajudará durante a maquiagem, barbear ou depilação facial com seus 5 aumentos. Seu leve movimento permite focar a lua onde você mais precisa. Possui acabamento em cromo 3, ou seja, cromo trivalente, tornando-o um produto ecologicamente correto e muito resistente. Você também tem o mesmo modelo com preto suave, um preto extra fosco. Além disso, uma vez instalado, ficará totalmente fixado na parede, pois inclui um sistema de fixação ultrarresistente que foi desenvolvido pela Cosmic para garantir sua total sustentação. Este espelho de aumento pertence à coleção Architect S+, criada pelo Cosmic Studio com o objetivo de oferecer uma coleção de máxima funcionalidade. A Cosmic é uma marca especializada em acessórios e móveis de casa de banho de design que se destaca pela inovação e aplicação de novos materiais, bem como pela procura do bem-estar do utilizador da casa de banho. Este espelho de aumento é feito de latão ou ligas semelhantes com acabamento cromado trivalente. Produto com 10 anos de garantia. Para a limpeza utilize água com sabão, enxágue com bastante água e por fim seque com um pano macio ou camurça. Nunca use produtos fortes que contenham ácidos, alvejante ou abrasivos.
    Especificação
    • 01- 3Chrome 36- Soft black
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única235xx85
    • Familia de productoArchitect s+
    • Grupo de produtosMagnifying mirror
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-12-13
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMirror Glass
    • Material secundárioAço inox
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Número OmniClass23-21 37 13 15
    • Título OmniclassMirrors