Publicar produtos
BLACK AND WHITE Towel rack 60cm
BLACK AND WHITE Towel rack 60cm
BLACK AND WHITE Towel rack 60cm
BLACK AND WHITE Towel rack 60cm
    Cosmic

    BLACK AND WHITE Towel rack 60cm

    Traduzido por Google,
    Toalheiro (7,5x2x60 CM) Cores e acabamentos: Preto brilhante, branco brilhante, preto mate, branco mate
    Especificação
    • Options: 15 - Glossy white 65 - Matte white 06 - Glossy black 36 - Matte black
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única238xx65
    • Familia de productoBLACK AND WHITE
    • Grupo de produtosACCESSORIES / TOWEL RACK
    • Data de publicação2020-10-16
    • Número de edição1
    • Altura (mm)600
    • Largura (mm)75
    • Profundidade (mm)20
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)0.45
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_90
    • Uniclass 2015 DescriçãoTowel rails
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Número OmniClass23-31 25 00
    • Título OmniclassToilet and Bath Specialties
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings