Publicar produtos
ARCHITECT Asa Banheira Esquerda 40x40 cm
Cosmic

ARCHITECT Asa Banheira Esquerda 40x40 cm

Asa Banheira Esquerda 40x40 cm. Das formas arquitetónicas surge uma infinidade de peças que se destacam pela sua resistência. Coleção completa de acessórios com um design atemporal e elegante.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única2900216
  • Familia de productoARCHITECT
  • Grupo de produtosACCESSORIES
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-02-16
  • Número de edição1
  • Altura (mm)400
  • Largura (mm)400
  • Profundidade (mm)70
Relacionado
  • Material principalCromo Polido
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCRails
  • Código UNSPSC301031
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_84
  • Uniclass 2015 DescriçãoSupport rails
  • Código CSI MasterFormat 201410 28 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
  • Número OmniClass23-31 15 17 21
  • Título OmniclassBathtub Grab Bars
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings