Publicar produtos
ARCHITECT Rack Soap Dish
Cosmic

ARCHITECT Rack Soap Dish

Traduzido por Google,
Saboneteira cremalheira (20x12x2,5 cm)
Especificações técnicas
  • Ref.ª única2900239
  • Familia de productoARCHITECT
  • Grupo de produtosACCESSORIES
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-09-17
  • Número de edição1
  • Altura (mm)25
  • Largura (mm)200
  • Profundidade (mm)120
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
  • Peso líquido (Kg)0.6
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_82
  • Uniclass 2015 DescriçãoSoap dishes
  • Código CSI MasterFormat 201410 06 20.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • Número OmniClass23-31 15 11
  • Título OmniclassBath Shower Units
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings