Publicar produtos
ARCHITECT Papeleira 12L
Cosmic

ARCHITECT Papeleira 12L

Papeleira 12L. Das formas arquitetónicas surge uma infinidade de peças que se destacam pela sua resistência. Coleção completa de acessórios com um design atemporal e elegante.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única2900704
  • Familia de productoBASKET
  • Grupo de produtosACCESSORIES
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-02-16
  • Número de edição1
  • Altura (mm)250
  • Largura (mm)250
  • Profundidade (mm)325
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_07_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWaste bins
  • Código CSI MasterFormat 201411 82 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Solid Waste Bins
  • Número OmniClass23-21 17 11
  • Título OmniclassInterior Waste Bins
  • Código CSI UniFormat IIE2020
  • Título CSI UniFormat IIMovable Furnishings
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText