Publicar produtos
FANCY Left Washbasin Without Trap 40cm
Cosmic

FANCY Left Washbasin Without Trap 40cm

Traduzido por Google,

Lavatório esquerdo sem sifão (40x20x15 cm)

Especificação
  • There are two washbasin options: bright and matte finish. 

    01 - Glossy
    02 - Matte

    It possible to add a furniture with four finishes

Especificações técnicas
  • Ref.ª única747xx0600
  • Familia de productoFANCY
  • Grupo de produtosWASHBASINS
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-09-17
  • Número de edição1
  • Altura (mm)150
  • Largura (mm)400
  • Profundidade (mm)200
Relacionado
  • Material principalSuperficie dura
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
  • Peso líquido (Kg)5.39
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_05
  • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom furniture
  • Código CSI MasterFormat 201413 42 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Bathroom Unit Modules
  • Número OmniClass23-19 31 17 11
  • Título OmniclassBathroom Units
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText