Publicar produtos
FANCY Washbasin without trap
FANCY Washbasin without trap
    Cosmic

    FANCY Washbasin without trap

    Traduzido por Google,
    Lavatório sem sifão (60x45x15 cm)
    Especificação
    • There are two washbasin options: 01 - Glossy 02 - Matte
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única747xx1004
    • Familia de productoFANCY
    • Grupo de produtosWASHBASINS
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-09-17
    • Número de edição1
    • Altura (mm)150
    • Largura (mm)600
    • Profundidade (mm)450
    Relacionado
    • Material principalSuperficie dura
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)12.15
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom furniture
    • Código CSI MasterFormat 201413 42 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Bathroom Unit Modules
    • Número OmniClass23-19 31 17 11
    • Título OmniclassBathroom Units
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText