Publicar produtos
MOD 60,5 cm 2-drawer cabinet & glossy washbasin
MOD 60,5 cm 2-drawer cabinet & glossy washbasin
MOD 60,5 cm 2-drawer cabinet & glossy washbasin
MOD 60,5 cm 2-drawer cabinet & glossy washbasin
MOD 60,5 cm 2-drawer cabinet & glossy washbasin
MOD 60,5 cm 2-drawer cabinet & glossy washbasin
MOD 60,5 cm 2-drawer cabinet & glossy washbasin
MOD 60,5 cm 2-drawer cabinet & glossy washbasin
MOD 60,5 cm 2-drawer cabinet & glossy washbasin
MOD 60,5 cm 2-drawer cabinet & glossy washbasin
    Cosmic

    MOD 60,5 cm 2-drawer cabinet & glossy washbasin

    Traduzido por Google,
    Armário de 60 cm com um único lavatório incluso. Possui características imbatíveis desde as gavetas com divisórias internas para melhor organização. Eles também têm uma alça integrada e são completamente removidos permitindo um uso mais confortável. As frentes dos móveis são livres de puxadores graças ao sistema de abertura Touch Latch Senso ® (Push-Open). Dessa forma, você abrirá e fechará as gavetas facilmente, com apenas um toque e de maneira almofadada, graças às guias de extração total ocultas soft & self close. O mobiliário é espaçoso, com 55 cm de profundidade e 50 cm de altura. Você também tem disponível em 80 e 100 cm de largura. TTodas as opções podem ser combinadas com móveis auxiliares de 40 cm com porta, o que ampliará as possibilidades de armazenamento. Acabamento em PVC branco mate, tem também em Mocha e Nogueira Americana. Mod It é uma coleção criada pelo Cosmic Studio para os amantes do conforto no banheiro, já que o mobiliário tem uma grande capacidade interior. A Cosmic é uma marca especializada em acessórios e mobiliário de casa de banho de design. A inovação e a experiência garantem esta empresa europeia. O armário é feito de PVC com acabamento branco fosco e a pia em Solid Surface branco brilhante. Para a limpeza utilize água com sabão, enxágue com bastante água e por fim seque com um pano macio ou camurça. Nunca use produtos fortes que contenham ácidos, lixívia ou vedantes abrasivos.
    Especificação
    • 129- PVC matte white 200- Mocca PVC 201- PVC american walnut
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única748161003xxx
    • Familia de productoMod
    • Grupo de produtosWashbasin unit
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-12-13
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPVC
    • Material secundárioNatural resin
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Lavatórios
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks