Publicar produtos
MOD 80,5 cm 2-drawer cabinet & glossy washbasin
MOD 80,5 cm 2-drawer cabinet & glossy washbasin
MOD 80,5 cm 2-drawer cabinet & glossy washbasin
MOD 80,5 cm 2-drawer cabinet & glossy washbasin
MOD 80,5 cm 2-drawer cabinet & glossy washbasin
MOD 80,5 cm 2-drawer cabinet & glossy washbasin
MOD 80,5 cm 2-drawer cabinet & glossy washbasin
MOD 80,5 cm 2-drawer cabinet & glossy washbasin
MOD 80,5 cm 2-drawer cabinet & glossy washbasin
MOD 80,5 cm 2-drawer cabinet & glossy washbasin
    Cosmic

    MOD 80,5 cm 2-drawer cabinet & glossy washbasin

    Traduzido por Google,
    Armário de 80 cm com uma única pia. Possui características imbatíveis desde as gavetas com divisórias internas para melhor organização. Possuem também puxador integrado e são totalmente removidos permitindo um uso mais confortável. As frentes dos móveis são livres de puxadores graças ao sistema de abertura Touch Latch Senso ® (Push-Open). Dessa forma, você abrirá e fechará as gavetas facilmente, com apenas um toque e de maneira almofadada, graças às guias de extração total ocultas soft & self close. O mobiliário é espaçoso, com 55 cm de profundidade e 50 cm de altura. Você também tem disponível em 60 e 100 cm de largura. Todas as opções podem ser combinadas com móveis auxiliares de 40 cm com porta, o que ampliará as possibilidades de armazenamento. Com acabamento em PVC branco fosco, você também tem em Mocca e American Walnut.Mod é uma coleção criada por Cosmic Studio para os amantes do conforto no banheiro, já que o móvel tem uma grande capacidade interior. Cosmic é uma marca especializada em acessórios e móveis de banheiro de design. Inovação e experiência garantem esta empresa europeia. O armário é feito de PVC com acabamento branco fosco e a pia em Solid Surface branco brilhante. Para a limpeza utilize água com sabão, enxágue com bastante água e por fim seque com um pano macio ou camurça. Nunca use produtos fortes que contenham ácidos, lixívia ou vedantes abrasivos.
    Especificação
    • 129- PVC matte white 200- Mocca PVC 201- PVC american walnut
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única748161403xxx
    • Familia de productoMod
    • Grupo de produtosWashbasin unit
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-12-13
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPVC
    • Material secundárioNatural resin
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Lavatórios
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks