Publicar produtos
MOD 100,5 cm 2-drawer cabinet & glossy washbasin
MOD 100,5 cm 2-drawer cabinet & glossy washbasin
MOD 100,5 cm 2-drawer cabinet & glossy washbasin
MOD 100,5 cm 2-drawer cabinet & glossy washbasin
MOD 100,5 cm 2-drawer cabinet & glossy washbasin
MOD 100,5 cm 2-drawer cabinet & glossy washbasin
MOD 100,5 cm 2-drawer cabinet & glossy washbasin
MOD 100,5 cm 2-drawer cabinet & glossy washbasin
MOD 100,5 cm 2-drawer cabinet & glossy washbasin
MOD 100,5 cm 2-drawer cabinet & glossy washbasin
    Cosmic

    MOD 100,5 cm 2-drawer cabinet & glossy washbasin

    Traduzido por Google,
    Armário de 100 cm com uma única pia. Possui características imbatíveis, pois as gavetas possuem divisórias internas para melhor organização. Eles também têm uma alça integrada e são completamente removidos permitindo um uso mais confortável. As frentes dos móveis são livres de puxadores graças ao sistema de abertura Touch Latch Senso ® (Push-Open). Desta forma, as gavetas podem ser abertas e fechadas facilmente, com apenas um toque e de forma acolchoada, graças às guias de extração total ocultas soft & self close. O mobiliário é espaçoso, com 55 cm de profundidade e 50 cm de altura. Você também tem disponível em 60 e 80 cm de largura. Todas as opções podem ser combinadas com módulos auxiliares de 40 cm com porta, o que ampliará as possibilidades de armazenamento. Acabamento em PVC branco fosco, tem também em Mocca e Nogueira Americana. Mod é uma coleção criada pela Cosmic Studio para os amantes do conforto na casa de banho, uma vez que o mobiliário tem uma grande capacidade interior. A Cosmic é uma marca especializada em acessórios e móveis de casa de banho de design. Inovação e experiência garantem esta empresa europeia. A Cosmic é uma marca especializada em acessórios e móveis de banheiro de design. Inovação e experiência garantem esta empresa europeia. Para a limpeza utilize água com sabão, enxágue com bastante água e por fim seque com um pano macio ou camurça. Nunca use produtos fortes que contenham ácidos, lixívia ou vedantes abrasivos.
    Especificação
    • 129- PVC matte white 200- Mocca PVC 201- PVC american walnut
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única748161803xxx
    • Familia de productoMod
    • Grupo de produtosWashbasin unit
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-12-13
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPVC
    • Material secundárioNatural resin
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Lavatórios
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText