Publicar produtos
MOD 120,5 cm 4-drawers cabinet with glossy double sinked washbasin
MOD 120,5 cm 4-drawers cabinet with glossy double sinked washbasin
MOD 120,5 cm 4-drawers cabinet with glossy double sinked washbasin
MOD 120,5 cm 4-drawers cabinet with glossy double sinked washbasin
MOD 120,5 cm 4-drawers cabinet with glossy double sinked washbasin
MOD 120,5 cm 4-drawers cabinet with glossy double sinked washbasin
MOD 120,5 cm 4-drawers cabinet with glossy double sinked washbasin
MOD 120,5 cm 4-drawers cabinet with glossy double sinked washbasin
MOD 120,5 cm 4-drawers cabinet with glossy double sinked washbasin
MOD 120,5 cm 4-drawers cabinet with glossy double sinked washbasin
    Cosmic

    MOD 120,5 cm 4-drawers cabinet with glossy double sinked washbasin

    Traduzido por Google,
    Armário de 120 cm com lavatório de duas cubas incluído. Possui características imbatíveis já que as gavetas possuem divisórias internas para melhor organização. Possuem também puxador integrado e são totalmente removidos permitindo um uso mais confortável. As frentes dos móveis são livres de puxadores graças ao sistema de abertura Touch Latch Senso ® (Push-Open). Desta forma, você abrirá e fechará as gavetas facilmente, com apenas um toque e de forma almofadada, graças às guias de extração total ocultas soft & self close. O mobiliário é espaçoso, com 55 cm de profundidade e 50 cm de altura. Acabamento em PVC branco fosco, tem também em Mocca e Nogueira Americana. Mod é uma coleção criada pela Cosmic Studio para os amantes do conforto na casa de banho, uma vez que o mobiliário tem uma grande capacidade interior. A Cosmic é uma marca especializada em acessórios e móveis de banheiro de design. Inovação e experiência garantem esta empresa europeia. O armário é feito de PVC com acabamento branco fosco e a pia em Solid Surface branco brilhante. Para a limpeza utilize água com sabão, enxágue com bastante água e por fim seque com um pano macio ou camurça. Nunca use produtos fortes que contenham ácidos, lixívia ou vedantes abrasivos.
    Especificação
    • 129- PVC matte white 200- Mocca PVC 201- PVC american walnut
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única748162205xxx
    • Familia de productoMod
    • Grupo de produtosWashbasin unit
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-12-13
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPVC
    • Material secundárioNatural resin
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Lavatórios
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks