Publicar produtos
MOD 200,5 cm 4-drawers cabinet with glossy double sinked washbasin
MOD 200,5 cm 4-drawers cabinet with glossy double sinked washbasin
MOD 200,5 cm 4-drawers cabinet with glossy double sinked washbasin
MOD 200,5 cm 4-drawers cabinet with glossy double sinked washbasin
MOD 200,5 cm 4-drawers cabinet with glossy double sinked washbasin
MOD 200,5 cm 4-drawers cabinet with glossy double sinked washbasin
MOD 200,5 cm 4-drawers cabinet with glossy double sinked washbasin
MOD 200,5 cm 4-drawers cabinet with glossy double sinked washbasin
MOD 200,5 cm 4-drawers cabinet with glossy double sinked washbasin
MOD 200,5 cm 4-drawers cabinet with glossy double sinked washbasin
    Cosmic

    MOD 200,5 cm 4-drawers cabinet with glossy double sinked washbasin

    4.8 de 5 estrelas4.8(5 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Armário de 200 cm com lavatório de duas cubas incluído. Possui recursos imbatíveis, pois as gavetas possuem divisórias internas para melhor organização. Eles também têm uma alça integrada e são completamente removidos permitindo um uso mais confortável. As frentes dos móveis são livres de puxadores graças ao sistema de abertura Touch Latch Senso ® (Push-Open). guias de extração total. O mobiliário é espaçoso, com 55 cm de profundidade e 50 cm de altura. Acabamento em PVC branco fosco, tem também em Mocca e Nogueira Americana. Mod é uma coleção criada pela Cosmic Studio para os amantes do conforto na casa de banho, uma vez que o mobiliário tem uma grande capacidade interior. Cosmic é uma marca especializada em acessórios e móveis de banheiro de design. Inovação e experiência garantem esta empresa europeia. O armário é feito de PVC com acabamento em branco mate e o lava-louça em Solid Surface branco brilhante. Para a limpeza utilize água com sabão, enxágue com bastante água e por fim seque com um pano macio ou camurça. Nunca use produtos fortes que contenham ácidos, lixívia ou vedantes abrasivos.
    Especificação
    • 129- PVC matte white 200- Mocca PVC 201- PVC american walnut
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única748163805xxx
    • Familia de productoMod
    • Grupo de produtosWashbasin unit
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-12-13
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPVC
    • Material secundárioNatural resin
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Lavatórios
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks