THE GRID 60 cm washbasin with 1-drawer cabinet and auxiliary unit with sliding shelf
Traduzido por Google,
Lavatório (60 cm) com uma unidade de gaveta. O conjunto é completado com um módulo inferior com prateleira deslizante, aumentando o espaço de armazenamento visto. A gaveta inclui uma luz LED, que se ativa quando aberta, e um plugue. Além disso, você pode ouvir sua própria lista de músicas graças aos alto-falantes bluetooth integrados. A estrutura é apresentada em acabamento cromado e os móveis em branco brilhante. Você tem o mesmo modelo maior, 80 e 100 cm, e também com prateleira fixa e outras combinações de acabamentos. O lavatório inclui uma peça original: uma estrutura portátil Cristalplant de 20 cm que, graças a uma borracha na base, adere à pia e serve para reter temporariamente a água do barbear ou da higiene facial. Simplesmente levantando o quadro, você pode descartar a água após o uso. Este lavatório com móveis faz parte da coleção The Grid by Cosmic, uma coleção de banheiro muito ampla que também inclui móveis e acessórios. A proposta é desenhada por Ricard Ferrer para um banheiro concebido a partir de uma perspectiva arquitetônica. A Cosmic é uma marca especializada em acessórios e móveis de banheiro de design, que é referência no setor pela inovação tanto na aplicação de novos materiais, importados de outros setores, quanto na introdução de novas formas e modelos. Os móveis auxiliares são fabricados em aço inox com acabamento cromado e móveis em branco brilho. Para a limpeza utilize água com sabão, enxágue com bastante água e por fim seque com um pano macio ou camurça. Nunca use produtos fortes que contenham ácidos, alvejante ou abrasivos.
Especificação
Structure finishes:
01- Chrome
36- Matte black
65- Matte white
Shelf/furniture finishes:
194- Clear OAK
195- Dark OAK
034- Glossy black lacquered
064- Glossy white lacquered
108- Lacquered matte black
102- Lacquered matte white