THE GRID 80 cm washbasin with 1-drawer cabinet and auxiliary unit with sliding shelf (80x48x32 cm)
Traduzido por Google,
Pia (80 cm) com unidade de gaveta. O conjunto é completado por um módulo inferior com prateleira deslizante, aumentando o espaço de armazenamento visto. A gaveta possui uma luz LED no interior, que é ativada quando aberta, e um plugue Além disso, você pode ouvir sua própria lista de músicas graças aos alto-falantes bluetooth integrados. A estrutura é apresentada em acabamento cromado e o gabinete em preto brilhante. Você tem o mesmo modelo menor, 60 cm, e maior, 100 cm e também com prateleira fixa e outras combinações de acabamentos. pia e serve para reter temporariamente a água no barbear ou na higiene facial. Apenas levantando o quadro, você pode descartar a água após o uso. Este lavatório móvel faz parte da coleção The Grid by Cosmic, uma coleção de casa de banho muito grande que também inclui móveis e acessórios. A proposta é desenhada por Ricard Ferrer para um banheiro concebido a partir de uma perspectiva arquitetônica. A Cosmic é uma marca especializada em acessórios e móveis de banheiro de design, que é referência no setor pela inovação tanto na aplicação de novos materiais, importados de outros setores, quanto na introdução de novas formas e modelos. Os móveis auxiliares são fabricados em aço inox com acabamento cromado e móveis em preto brilhante. Para a limpeza utilize água com sabão, enxágue com bastante água e por fim seque com um pano macio ou camurça. Nunca use produtos fortes que contenham ácidos, alvejante ou abrasivos.
Especificação
Structure finishes:
01- Chrome
36- Matte black
65- Matte white
Shelf/furniture finishes:
194- Clear OAK
195- Dark OAK
034- Glossy black lacquered
064- Glossy white lacquered
108- Lacquered matte black
102- Lacquered matte white