Publicar produtos
AGUAdens 750T - 1000T condensing water heater
Cosmogas

AGUAdens 750T - 1000T condensing water heater

Traduzido por Google,

Aquecedores de água de condensação modulares autônomos comerciais, totalmente patenteados e construídos pela Cosmogas.

AGUAdens T são projetados para “economizar espaço”; graças à sua estrutura vertical permitem poupar espaço tanto em novas como na renovação de centrais térmicas.

Graças ao seu peso leve são fáceis de transportar e colocar dentro de centrais térmicas.

Especificação
  • Product Category: Indoor floor standing commercial water heater

    Output: 750 - 1000 MBtu/hr

    Suited for: Commercial, Industrial, Service Industry

    Hot water heat exchanger: TITANIUM Stainless STEEL corrosion and chlorinated water resistant

    Domestic hot water: up to 160 l/h (43 GPM) rise 25°C (45°F).

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaAGUAdens750T-1000T
  • Familia de productoGas heaters for commercial applications
  • Grupo de produtosHigh efficiency condensing systems
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-12-21
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Material secundárioPlástico
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água
  • Classificação IFCCaldeira
  • Código ETIMEC000390
  • Nome ETIMBoiling water unit
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWater heaters
  • Código CSI MasterFormat 201422 34 36.23
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial, High-Efficiency, Gas Domestic Water Heaters