Publicar produtos
AGUAplus 199 - 250 - 399 - 500 - gas condensing water heaters
Cosmogas

AGUAplus 199 - 250 - 399 - 500 - gas condensing water heaters

Traduzido por Google,

AGUAplus 199 – 250 – 399 – 500 é a linha de aquecedores de água comerciais instantâneos de condensação a gás com tanque de armazenamento embutido isolado de 32 gal.

AGUAplus é a solução ideal para satisfazer qualquer necessidade de água quente sanitária, em picos e demandas contínuas, para aplicações industriais e comerciais.

Especificação
  • Product Category: Indoor commercial water heater

    Output: 199 - 250 - 399 - 500 MBtu/hr

    Suited for: Commercial and industrial applications

    Hot water heat exchanger: Titanium stainless steel, resistant to corrosion and chlorine

    Domestic hot water: Up to 1320 gal/hr (rise 45°F)

    Components: Built-in corrosion-resistant stainless steel 120 l storage tank

    Energy saving: +30% compared to traditional water heaters

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaAGUAplus199-250-399-500
  • Familia de productoGas heaters for domestic and commercial applications
  • Grupo de produtosHigh efficiency condensing systems
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-12-21
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Material secundárioPlástico
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água
  • Classificação IFCCaldeira
  • Código ETIMEC000390
  • Nome ETIMBoiling water unit
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWater heaters
  • Código CSI MasterFormat 201422 34 36.23
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial, High-Efficiency, Gas Domestic Water Heaters