Publicar produtos
MYdens 750T - 1000T - gas condensing boiler
Cosmogas

MYdens 750T - 1000T - gas condensing boiler

Traduzido por Google,

Caldeiras modulantes comerciais de condensação a gás, totalmente patenteadas e construídas pela Cosmogas.

Um design concebido para “economizar espaço”, uma cascata vertical que agiliza a produção entregue de acordo com as necessidades térmicas reais e garante sempre a máxima eficiência, mesmo em caso de espaços pequenos.

O MYdens T oferece uma ampla relação de turndown de 20:1, graças à perfeita sincronia do controle de sequência em cascata e “rotação” dos trocadores de calor, combinado com o sistema de mistura ar/gás COSMOMIX.

Especificação
  • Product Category: Indoor floor standing commercial boiler

    Output: 750 - 1000 Mbtu/hr

    Suited for: Residential Central Heating, Commercial, Industrial, Service Industry

    Connectivity: Remote cascade sequence control via TUTORbit

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaMYdens750T-1000T
  • Familia de productoBoilers for commercial applications
  • Grupo de produtosHigh efficiency condensing systems
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-12-21
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Material secundárioPlástico
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água
  • Classificação IFCCaldeira
  • Código ETIMEC000390
  • Nome ETIMBoiling water unit
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_08
  • Uniclass 2015 DescriçãoBoilers