Publicar produtos
HPdens
Cosmogas

HPdens

Traduzido por Google,

Sistema híbrido: caldeira a gás + bomba de calor

Benefícios do produto:

-Relação de redução 1÷3,2

-Isolamento da câmara selada

-Dimensões compactas, instalação no chão ou embutida

-Bomba de calor ar-água integrada

-Depósito de 150 litros para bomba de calor

Especificação
  • HDS 15 description:

    4-STAR certified efficiency (92/42/CEE)

    Efficiency at 30% partial load or intermediate: 108%

    Weighted emissions: CO = 8 p.p.m./NOx = 15 p.p.m.

    Metal fibre premix burner

    Patented AISI 316 L stainless steel water tube heat exchangers with Radial Shared Circulation (R.S.C.)

    Turndown ratio 1:3,2

    Total flame modulation

    Electronic control and HYDROPLUS system

    IP X5D degree of electrical protection

    Antifreeze device

    Sealed chamber and forced draught

    Natural gas and LP gas operating

    Patented COSMOMIX air/gas ratio and combustion control

    Low water pressure protection

    Flue back preventer

    Visualization through display of outdoor, boiler, sanitary circuit temperatures

    Auto diagnostic of all components and functions

    PC serial connection for diagnostic

    Automatic pump unlock system

    From 1 to 3 heating circuits

    Outdoor temperature sensor

    150 liters storage tank

    Heating control according to the outdoor temperature

    Natural gas to LP gas conversion kit

    Range Rated certified heating modulation

    Integrated air to water heat pump, 2,58 kW thermal power

    COP 4,37 with air DB7/WB6 °C, water 35/30 °C

    Hot gas defrosting

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaHDS
  • Familia de productoHybrid systems for home applications
  • Grupo de produtosHigh efficiency hybrid systems
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-05-06
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2010
  • Largura (mm)830
  • Profundidade (mm)390
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Material secundárioPlástico
  • Peso líquido (Kg)215
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado