Publicar produtos
Solardens 24H-34H
Cosmogas

Solardens 24H-34H

Traduzido por Google,

Sistema híbrido compacto de condensação para aquecimento e produção de água quente sanitária via painel solar, com tanque isolado de 150 litros, para uso interno, externo ou montagem na parede. Nova caldeira com permutador de calor primário de condensação com tubagens de água em aço inoxidável e circulação radial dividida. Circuito solar integrado com bomba, vaso de expansão e válvula de segurança. Novas plataformas eletrónicas avançadas CIMA, totalmente fabricadas em Itália. Relação de modulação 1:10. Classe de eficiência energética (ERP) = A.

Especificação
  • Solardens 24H

    Energy efficiency class (ERP) = A

    Max heating useful power (80/60) "Pn" = 24,6 kW

    Max heating useful power (50/30) = 26,7 kW

    Minimum working power (80/60) = 3,79 kW

    Minimum working power (50/30) = 4,04 kW

    Solardens 34H

    Energy efficiency class (ERP) = A

    Max heating useful power (80/60) "Pn" = 33,6 kW

    Max heating useful power (50/30) = 36,1 kW

    Minimum working power (80/60) = 3,79 kW

    Minimum working power (50/30) = 4,06 kW

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSolardens24-34H
  • Familia de productoHeat pump for home applications
  • Grupo de produtosHigh efficiency Heat pump
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-12-03
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1970
  • Largura (mm)975
  • Profundidade (mm)390
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Bombas de calor

Disponibilidade da região

Europa