Publicar produtos
Solarsplit 9E-12E
Cosmogas

Solarsplit 9E-12E

Traduzido por Google,
Sistema de bomba de calor NO-GAS que ocupa pouco espaço, composto por um reservatório de água quente de 150 litros (reservatório técnico de aço inoxidável para água quente), um reservatório de água quente sanitária de 50 litros e uma bomba de calor ar-água split inverter com R32 que utiliza energia renovável do ar para aquecer, arrefecer e produzir água quente sanitária de forma sustentável. Combinação perfeita de energia fotovoltaica e térmica solar. Disponível em modelos para interiores, exteriores e embutidos.
Especificação
  • Solarsplit 9E

    Heat output: 9,20 kW (A7/W35)

    Cooling output: 9,48 kW (A35/W18)

    COP: 4,47 (A7/W35)

    EER: 4,31 (A35/W18)

    Solarsplit 12E

    Heat output: 11,65 kW (A7/W35

    Cooling output: 9,80 kW (A35/W18)

    COP: 4,35 (A7/W35)

    EER: 3,90 (A35/W18)

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSolarsplit9E-12E
  • Familia de productoHeat pump for home applications
  • Grupo de produtosHigh efficiency Heat pump
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-12-03
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1970
  • Largura (mm)975
  • Profundidade (mm)390
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Bombas de calor

Disponibilidade da região

Europa