Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
cramo-service-ab/products/08c9ebab-7268-48cd-b29d-ddd6ff4e4dc1
Início
Categorias
Construção
Power Generation & Light
Transformers: EL-BJÖRN - BT348P
Indisponível em Estados Unidos
Cramo
Seguir
Transformers: EL-BJÖRN - BT348P
Traduzido por Google,
Vista original
Unidade transformadora portátil projetada para iluminação temporária, em tanque, etc. Invólucro em chapa de aço galvanizado resistente à corrosão com revestimento em pó, alça de transporte resistente à corrosão e empilhável
Descarregar
Especificação
Especificação
Depth x Width x Height (mm) - 520 x 280 x 335
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
ELBJORNBT348P
Familia de producto
Temporary Power
Grupo de produtos
Transformers
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2021-10-27
Número de edição
1
Ligações
Ligações
URL do produto
https://www.cramo.com
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Construção - Power Generation & Light
Classificação IFC
Objeto
Disponibilidade da região
Europa
Finland
Norway
Sweden
Produtos parecidos
Generac
150 kW - 200 kW (SG150 - SG200) Industrial Gaseous Standby Generator 14.2L
5.0
(
7
)
Descarregar
Rehlko (formerly Kohler Power Systems)
KG150, Industrial Gaseous Generator
Descarregar
Rehlko (formerly Kohler Power Systems)
KG200, Industrial Gaseous Generator
Descarregar
Caterpillar
C32 (60 Hz) 830-1250 ekW Diesel Generator Set
4.9
(
7
)
Descarregar
Caterpillar
C15 (60 HZ) 320-500 ekW Diesel Generator Set
Descarregar
Generac
750 kW (SD750/MD750) Industrial Diesel Standby Generator - Single and Modular Unit
4.7
(
6
)
Descarregar