Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
cramo-service-ab/products/05546d5f-4d7f-4b0c-8107-029676658ac0
Início
Categorias
Construção
Aerial Equipment
Vertical Mast lifts: MANITOU - 100VJR
Indisponível em Estados Unidos
Cramo
Seguir
Vertical Mast lifts: MANITOU - 100VJR
Traduzido por Google,
Vista original
ELEVADOR DE PILAR, AUTOMOTOR, ELEC. < 9 M, COM JIB
Descarregar
Especificação
Especificação
LENGTH: 2956 MM
WIDTH: 991 MM
HEIGHT: 1995 MM
WEIGHT: 2650 KG
PLATFORM HEIGHT MAX: 7.9 M
PLATFORM CAPACITY MAX: 200 KG
HORIZONTAL OUTREACH MAX: 3.15 M
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
MANITOU100VJR
Familia de producto
Scissor and Vertical mast Lifts
Grupo de produtos
Vertical Mast lifts
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2022-11-14
Número de edição
1
Ligações
Ligações
URL do produto
https://www.cramo.com
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Construção - Aerial Equipment
Classificação IFC
Objeto
Disponibilidade da região
Europa
Sweden
Produtos parecidos
Haulotte
HS 21 E PRO - Electric rough terrain scissors - MEWP
Descarregar
Haulotte
HA16 E PRO - Electric rough terrain articulating booms - MEWP
Descarregar
Haulotte
Star 8S - Electric vertical masts - MEWP
Descarregar
Haulotte
HT23 RTJ PRO - Diesel rough terrain telescopic booms - MEWP
Descarregar
Haulotte
Star 8 - Electric vertical masts - MEWP
Descarregar
Haulotte
H15SX - Diesel rough terrain Scissors lifts - MEWP
Descarregar