Publicar produtos
Buidling Hoists: ALIMAK - SCANDO 450 9-32 DOL
Cramo

Buidling Hoists: ALIMAK - SCANDO 450 9-32 DOL

Traduzido por Google,

TALHA DE CONSTRUÇÃO COM RACK ≤1200KG

Especificação
    • LENGTH: 3780 MM
    • WIDTH: 2390 MM
    • HEIGHT: 3380 MM
    • MAX LIFTING CAPACITY: 900 KG
    • MAX HEIGHT WITH ANCHORED MAST: 250 M
    • CABIN LENGHT: 3200 MM
    • CABIN WIDTH: 1400 MM
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaALIMAKSCANDO450932DOL
  • Familia de productoBuidling Hoists
  • Grupo de produtosBuidling Hoists
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-02-03
  • Número de edição1
Ligações
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Obra
  • Classificação IFCObjeto