Publicar produtos
JLG 1230ES

JLG 1230ES

Traduzido por Google,
Aluguer de Manlift oferece elevador vertical JLG 1230ES bem conservado para alugar. O JLG 1230ES oferece altura de trabalho de 5,66m e capacidade de elevação de 227 kg. Elevador de mastro de aço vertical operado hidraulicamente com sistema de acionamento/potência/controle de tesoura ES. Operação silenciosa, limpa e suave para uma variedade de ambientes. A tração dianteira elétrica oferece excelente manobrabilidade e ciclos de trabalho longos. Padrão de extensão de plataforma de roll-out manual para maior espaço de trabalho. O design de componentes integrados com duas mangueiras hidráulicas reduz o potencial de vazamentos e auxilia na manutenção para mantê-lo no trabalho por mais tempo.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicajlg-1230es-electric-scissor-lift
  • Familia de productoScissor Lifts
  • Grupo de produtosElectric Scissor Lift
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-03-25
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Obra
  • Classificação IFCObjeto