Publicar produtos
Genie S-65XC

Genie S-65XC

Traduzido por Google,
Capaz de realizar uma ampla gama de tarefas de elevação mais pesadas em canteiros de obras e industriais com lanças telescópicas Genie® S®-60 XC™ e S-65 XC — oferecendo uma capacidade de elevação dupla de 300 kg (660 lb) irrestrita e 1.000 lb (454 kg) restrito. O recurso Genie Xtra Capacity™ (XC) permite que até três pessoas trabalhem a bordo com espaço para ferramentas e materiais do local de trabalho.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicagenie-s-65xc-telescopic-boom-lift
  • Familia de productoEngine Powered Boom Lifts
  • Grupo de produtosTelescopic Boom Lift
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-03-25
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Obra
  • Classificação IFCObjeto