Publicar produtos
Echo Barrier - Exterior Noise Barrier / Absorber
Echo Barrier - Exterior Noise Barrier / Absorber
Echo Barrier - Exterior Noise Barrier / Absorber
Echo Barrier - Exterior Noise Barrier / Absorber
Echo Barrier - Exterior Noise Barrier / Absorber
Echo Barrier - Exterior Noise Barrier / Absorber
Echo Barrier - Exterior Noise Barrier / Absorber
Echo Barrier - Exterior Noise Barrier / Absorber
Echo Barrier - Exterior Noise Barrier / Absorber
Echo Barrier - Exterior Noise Barrier / Absorber

    Echo Barrier - Exterior Noise Barrier / Absorber

    Traduzido por Google,

    Painéis de controle de ruído interno/externo Echo Barrier™
    Disponível na Acoustical Surfaces, Inc.

    Controle de ruído de alto desempenho para canteiros de obras e indústrias

    O Echo Barrier™ é um sistema de painéis acústicos leves e reutilizáveis, projetado para reduzir ruídos indesejados em canteiros de obras temporários. Projetado para uso interno e externo, o Echo Barrier é instalado rapidamente em cercas temporárias comuns, ajudando você a minimizar reclamações, melhorar as condições do canteiro de obras e proteger sua reputação.

    Principais características

    • Redução de ruído superior:
      Reduz o som em 10–20 dB (maior quando duplicado ou triplicado)
    • Instalação rápida, feita por uma única pessoa:
      Leve e fácil de pendurar usando tiras de velcro - sem necessidade de ferramentas
    • Durabilidade industrial:
      Construído para ser resistente e permitir uso repetido em ambientes exigentes
    • Resistente às intempéries e à água:
      Absorve som, não umidade - perfeito para uso externo em qualquer estação
    • Retardante de fogo:
      Atende aos requisitos de segurança para aplicações de construção e eventos
    • Compacto e fácil de armazenar:
      Enrola para facilitar o armazenamento e o transporte
    • Marca personalizada disponível:
      Adicione o logotipo da sua empresa ou sinalização do projeto para uma aparência profissional e elegante

    Aplicações

    A barreira de eco é ideal para:

    • Canteiros de obras e demolição
    • Zonas de obras rodoviárias e de serviços públicos
    • Projetos de Manutenção e Infraestrutura Ferroviária
    • Eventos ao ar livre (concertos, esportes, festivais)
    • Docas de carga e pátios industriais
    • Estandes de tiro ao ar livre

    Especificações do produto

    • Dimensões do painel: 52,56" L × 80,70" A
    • Peso: 13 libras.
    • Redução de ruído: 10–20 dB (mais com uso em camadas)
    • Instalação: Sistema de engate rápido com abraçadeiras elásticas

    A maioria dos canteiros de obras já utiliza cercas. Por que não usá-las também para controle de som?
    A Echo Barrier é a primeira solução econômica e reutilizável para redução temporária de ruído. Ela ajuda a:

    • Reduzir reclamações de ruído da comunidade
    • Melhore a segurança e o foco dos trabalhadores
    • Prolongar o horário de trabalho permitido
    • Acelere os cronogramas dos projetos
    • Proteja sua marca e imagem
    Especificação
    • On today’s construction and industrial sites, controlling noise is more than a courtesy—it’s a necessity. Echo Barrier™ provides a proven temporary noise barrier solution that is lightweight, reusable, and engineered for both indoor and outdoor environments. Designed to hang quickly on standard fencing, this system transforms ordinary site boundaries into effective construction site noise control tools, helping reduce complaints, improve worker focus, and protect your brand.

      Built tough for repeated use, Echo Barrier functions as portable acoustic barriers that deliver measurable results. With reductions of 10–20 dB (and even greater when layered), these barriers outperform traditional methods of industrial noise mitigation. Whether deployed as outdoor sound barriers for roadwork, rail maintenance, and utility projects, or as jobsite sound control barriers for demolition zones and loading docks, Echo Barrier adapts to the demands of modern worksites.

      Durability and safety are central to its design. Echo Barrier is a fire‑retardant acoustic barrier that meets construction and event safety standards, while its weatherproof sound barrier construction ensures performance in any season. Unlike conventional materials, it absorbs sound without absorbing moisture, making it a reliable water‑resistant acoustic barrier for long‑term use.

      Flexibility extends beyond construction. Echo Barrier is equally effective as an outdoor event noise control barrier, protecting audiences and communities during concerts, festivals, and sporting events. It also serves as an acoustic fence barrier for shooting ranges or industrial yards, where sound‑absorbing barrier systems are critical to maintaining safe and compliant operations.

      Installation is fast and simple. With hook‑and‑loop straps, one person can deploy Echo Barrier in minutes, creating a quick‑install acoustic barrier that rolls up compactly for storage and transport. Custom branding options allow companies to add logos or signage, turning noise control into a professional presentation.

      Echo Barrier is more than just a product—it is a complete noise reduction barrier solution. From mobile soundproof systems for temporary worksites to reusable acoustic barriers for long‑term industrial projects, it delivers reliable performance, environmental resilience, and community peace of mind.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaacoustical-surfaces-echo-barrier
    • Familia de productoWalls
    • Grupo de produtosCeiling and Wall Panels
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2013-08-23
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)80.7
    • Largura (polegadas)52.56
    • Profundidade (polegadas)2
    Relacionado
    • Peso líquido (Lbs)16
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Obra
    • Classificação IFCParede
    • Uniclass 2015 CódigoAc_40_65_79
    • Uniclass 2015 DescriçãoSound controlling
    • Código CSI MasterFormat 201410 82 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Exterior Sound Screens
    • Número OmniClass23-39 11 11 13
    • Título OmniclassNoise Barriers