Publicar produtos
Buidling Hoists: ALIMAK - SCANDO 650 24/32 FC TWIN
Cramo

Buidling Hoists: ALIMAK - SCANDO 650 24/32 FC TWIN

Traduzido por Google,

TALHA DE CONSTRUÇÃO COM RACK <2500kg 2 CABINES

Especificação
    • LENGTH: 3920 MM
    • WIDTH: 4280 MM
    • HEIGHT: 3380 MM
    • MAX LIFTING CAPACITY: 2400 KG
    • MAX HEIGHT WITH ANCHORED MAST: 200 M
    • CABIN LENGHT: 3200 MM
    • CABIN WIDTH: 1500 MM
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaALIMAKSCANDO6502432FCTWIN
  • Familia de productoBuidling Hoists
  • Grupo de produtosBuidling Hoists
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-10-28
  • Número de edição1
Ligações
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Obra
  • Classificação IFCObjeto