Publicar produtos
Propane Tanks: CHEMET - 6450L
Cramo

Propane Tanks: CHEMET - 6450L

4.3 de 5 estrelas4.3(33 avaliações)
Traduzido por Google,

TANQUE DE PROPANO < 7 CBM, NO SOLO

Os tanques são fabricados de acordo com a Diretiva Europeia de Pressão (PED) e possuem a marca CE para a zona climática IV e são adaptados aos seguintes parâmetros operacionais - temperatura -20/+40°C e pressão máxima de 15,6 bar. Para atender aos requisitos das normas internacionais, a CHEMET introduziu em 2010 e 2011 uma nova linha de tanques de GLP nos diâmetros de 1000 mm e 1250 mm que operam em temperatura máxima de -40°C até +50°C com pressão máxima de trabalho de 20 bar. Os tanques de GLP padrão fabricados pela CHEMET são usados principalmente como elemento de instalações de aquecimento em edifícios residenciais unifamiliares e multifamiliares, hotéis e centros de lazer, escritórios e edifícios industriais. Os tanques também são amplamente utilizados em todos os tipos de plantas, onde o gás é usado para fins tecnológicos, como granjas avícolas, casas de secagem para produtos agrícolas e instalações de produção. Destinos muito importantes para os tanques de GLP fabricados pela CHEMET são os chamados autogás. A construção básica dos tanques está de acordo com a Diretiva PED/97/23/EC e normas harmonizadas. Os tanques são feitos de chapas de aço carbono, revestidas com tinta ternária de alta qualidade na cor branca, que ao mesmo tempo, através de alta refletividade, protege o tanque do superaquecimento. O revestimento de pintura é coberto pela garantia de qualidade e durabilidade..

Especificação
  • Length x Width x Height (mm) - 5543 x 1250 x 1625
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCHEMET6450L
  • Familia de productoTransportations - Tanks
  • Grupo de produtosPropane Tanks
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-11-16
  • Número de edição1
Ligações
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Obra
  • Classificação IFCObjeto

Disponibilidade da região

Europa