Publicar produtos
Scissor Lifts Electric: GENIE - GS3246
Cramo

Scissor Lifts Electric: GENIE - GS3246

Traduzido por Google,

ELEVADOR DE TESOURA, AUTOPROPULADO, LARGURA DA PLATAFORMA ≤ 120 CM, ELEC. < 10 M

Os elevadores tipo tesoura elétricos autopropelidos Genie® são a solução do setor para aumentar a produtividade do local de trabalho. Ideais para manobras em espaços apertados, são excelentes para aplicações internas e externas de construção, manutenção e instalação com superfícies firmes e niveladas. Caracterizado por baixos níveis de ruído e livre de emissões, uma ferramenta ideal para uma série de aplicações internas sensíveis a emissões, como armazéns, shopping centers, prédios de escritórios, hotéis, escolas e muito mais. Esses elevadores oferecem excelente capacidade e espaço de trabalho de plataforma generoso. Essas unidades compactas passam facilmente por portas simples ou duplas padrão e possuem pneus sólidos que não deixam marcas. O diagnóstico integrado ajuda os operadores a solucionar problemas em tempo real e fazer ajustes em campo para maximizar o tempo de atividade. Uma caixa de bateria retrátil e bandejas de módulo de energia permitem fácil acesso aos componentes para um serviço conveniente. Todos os modelos têm tração dianteira e a maioria dos modelos apresenta raio de giro interno zero para excelente manobrabilidade em espaços apertados, como canteiros de obras congestionados, elevadores e corredores estreitos.

Especificação
  • Length x Width x Height (mm) - 2410 x 1170 x 2330
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaGENIEGS3246
  • Familia de productoScissor and Vertical mast Lifts
  • Grupo de produtosScissor Lifts Electric
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-11-15
  • Número de edição1
Ligações
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Aerial Equipment
  • Classificação IFCObjeto