Publicar produtos
Scissor Lifts Diesel: GENIE - GS4390RT
Cramo

Scissor Lifts Diesel: GENIE - GS4390RT

Traduzido por Google,

ELEVADOR DE TESOURA, AUTOMOTOR, DIESEL < 15 M, DUPLA EXTENSÃO, COM GUARDAS


Os elevadores tesoura para terrenos acidentados Genie® oferecem um design industrial com melhor desempenho geral. Equipado com tração/frenagem nas quatro rodas, controle de tração positivo e um eixo oscilante ativo dianteiro padrão, que oferece maior capacidade de terreno e potência em condições extremas do local de trabalho e mantém as quatro rodas no solo durante a operação, o que o torna capaz de dirigir na areia, lama e sobre meio-fio com facilidade e melhora o desempenho do local de trabalho. O diagnóstico integrado ajuda os operadores a solucionar problemas em tempo real e fazer ajustes em campo para maximizar o tempo de atividade. Além disso, a bandeja do motor basculante permite fácil acesso aos componentes.

Especificação
  • Length x Width x Height (mm) - 7400 x 2290 x 2930
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaGENIEGS4390RT
  • Familia de productoScissor and Vertical mast Lifts
  • Grupo de produtosScissor Lifts Diesel
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-11-15
  • Número de edição1
Ligações
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Aerial Equipment
  • Classificação IFCObjeto

Disponibilidade da região

Europa