Publicar produtos
Boomlifts Telescopic: GENIE - SX180
Boomlifts Telescopic: GENIE - SX180
    Cramo

    Boomlifts Telescopic: GENIE - SX180

    Traduzido por Google,

    ELEVADOR DE LANÇA TELESCÓPICA, DIESEL < 57 M

    Os elevadores Genie® Super Booms™ combinam alcance máximo com capacidade de manobra excepcional. Eles apresentam motor a diesel robusto para mais potência e maior desempenho, mesmo em grandes altitudes, tração nas quatro rodas e recursos de direção nas quatro rodas e pneus para terrenos acidentados cheios de espuma para excelente capacidade de terreno, tração e durabilidade para posicioná-lo rapidamente onde você precisa. trabalhar. Os eixos extensíveis permitem que você estenda ou retraia os eixos da plataforma durante a condução para estabilidade, facilidade de operação e transporte conveniente. Essas máquinas estabelecem padrões de desempenho e operação para outras barreiras do mercado. Esses modelos apresentam motores a diesel para mais potência e maior desempenho, mesmo em grandes altitudes. A plataforma giratória de rotação contínua de 360˚ gira um círculo completo para um posicionamento rápido e flexível. A rotação traseira reduzida permite que você manobre em espaços de trabalho apertados. O alcance horizontal da linha Genie Super Boom está entre os melhores do setor.

    Especificação
    • Length x Width x Height (mm) - 16180 x 5030 x 3050
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGENIESX180
    • Familia de productoBoomlifts Telescopic
    • Grupo de produtosBoomlifts Telescopic
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-11-15
    • Número de edição1
    Ligações
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Aerial Equipment
    • Classificação IFCObjeto