Publicar produtos
Boomlifts Articulated Diesel: GENIE - Z45/25JRT
Boomlifts Articulated Diesel: GENIE - Z45/25JRT
    Cramo

    Boomlifts Articulated Diesel: GENIE - Z45/25JRT

    Traduzido por Google,

    DIESEL DE ELEVAÇÃO DE LANÇA ARTICULADA ≤14,5m

    As lanças Z™ articuladas acionadas por motor Genie® oferecem versatilidade de elevação com uma combinação impressionante de recursos de posicionamento para cima, para fora e sobre e alcance extenso. Este Z-45/25 tem maior capacidade de terreno e operação intuitiva e verdadeira frenagem nas 4 rodas e nas 4 rodas. Um raio de giro estreito e giro zero permitem manobrabilidade inigualável em áreas de trabalho confinadas. Faça o trabalho com mais rapidez e eficiência com uma poderosa combinação de velocidade e capacidade de inclinação. A plataforma autonivelante Z™-45/25 J RT oferece o mesmo nível de plataforma em toda a amplitude de movimento, uma rotação hidráulica de 160°.

    Especificação
      • LENGTH: 6650 MM
      • WIDTH: 2290 MM
      • HEIGHT: 2130 MM
      • WEIGHT: 6123 KG
      • PLATFORM HEIGHT MAX: 13.8 M
      • HORIZONTAL OUTREACH: 7.52 M
      • PLATFORM CAPACITY: 227 KG
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGENIEZ4525JRT
    • Familia de productoBoomlifts Articulated
    • Grupo de produtosBoomlifts Articulated Diesel
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-11-15
    • Número de edição1
    Ligações
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Aerial Equipment
    • Classificação IFCObjeto