Publicar produtos
Boomlifts Articulated Diesel: GENIE - Z45XC
Boomlifts Articulated Diesel: GENIE - Z45XC
    Cramo

    Boomlifts Articulated Diesel: GENIE - Z45XC

    Traduzido por Google,

    ELEVADOR DE LANÇA ARTICULADA, DIESEL ≤14,5m, CAP. >300KG

    Especificação
      • LENGTH: 6660 MM
      • WIDTH: 2290 MM
      • HEIGHT: 2250 MM
      • WEIGHT: 6870 KG
      • PLATFORM HEIGHT MAX: 13.8 M
      • HORIZONTAL OUTREACH: 7.55 M
      • PLATFORM CAPACITY: 454 KG
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGENIEZ45XC
    • Familia de productoBoomlifts Articulated
    • Grupo de produtosBoomlifts Articulated Diesel
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-11-15
    • Número de edição1
    Ligações
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Aerial Equipment
    • Classificação IFCObjeto