Publicar produtos
Boomlifts Articulated Diesel: GENIE - ZX135/70
Cramo

Boomlifts Articulated Diesel: GENIE - ZX135/70

Traduzido por Google,

ELEVADOR DE LANÇA ARTICULADA, DIESEL < 43 M

Especificação
    • LENGTH: 12900 MM
    • WIDTH: 5003 MM
    • HEIGHT: 3100 MM
    • WEIGHT: 21100 KG
    • PLATFORM HEIGHT MAX: 41.1 M
    • HORIZONTALOUTREACH: 21.3 M
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaGENIEZX13570
  • Familia de productoBoomlifts Articulated
  • Grupo de produtosBoomlifts Articulated Diesel
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-10-27
  • Número de edição1
Ligações
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Aerial Equipment
  • Classificação IFCObjeto