Publicar produtos
Boomlifts Articulated Diesel: HAULOTTE - HA16RTJ PRO
Cramo

Boomlifts Articulated Diesel: HAULOTTE - HA16RTJ PRO

Traduzido por Google,

DIESEL DE ELEVAÇÃO DE LANÇA ARTICULADA ≤14,5m

  • Melhor sensação de conforto e segurança
  • Fácil acesso a todos os componentes
  • Direção nas 4 rodas e rotação contínua de 360° para maior produtividade
  • Movimentos totalmente proporcionais e simultâneos
  • Haulotte Stop Emission System: desliga e liga o motor automaticamente
Especificação
    • LENGTH: 6750 MM
    • WIDTH: 2300 MM
    • HEIGHT: 2300 MM
    • WEIGHT: 6650 KG
    • PLATFORM HEIGHT MAX: 14 M
    • HORIZONTAL OUTREACH: 8.3 M
    • PLATFORM CAPACITY: 230 KG
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaHAULOTTEHA16RTJPRO
  • Familia de productoBoomlifts Articulated
  • Grupo de produtosBoomlifts Articulated Diesel
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-12-16
  • Número de edição1
Ligações
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Aerial Equipment
  • Classificação IFCObjeto