Publicar produtos
Boomlifts Articulated Hybrid: HAULOTTE - HA20LE PRO DUAL
Cramo

Boomlifts Articulated Hybrid: HAULOTTE - HA20LE PRO DUAL

Traduzido por Google,

ELEVADOR DE LANÇA ARTICULADA, HÍBRIDO < 19 M, CAP > 300 KG

  • Ecológico
  • Acionamento elétrico e operações
  • Operação limpa e silenciosa projetada para uso mesmo nas áreas de trabalho mais sensíveis
  • 4 rodas motrizes para uso em terrenos acidentados
  • Trabalhe silenciosamente sem interrupções no local de trabalho
  • Torre de rotação contínua de 360° (modelo PRO)
  • Capacidade de carga dupla, até 350 kg
Especificação
    • Length MM - 8540
    • Width MM - 2410
    • Height MM - 2500
    • Weight KG - 9811
    • Platform Height Max M - 18.7
    • Horizontal Outreach M - 11.91
    • Platform Capacity KG - 350
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaHAULOTTEHA20LEPRODUAL
  • Familia de productoExplore our Eco Choice fleet
  • Grupo de produtosA better choice for our environment
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-12-16
  • Número de edição1
Ligações
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Aerial Equipment
  • Classificação IFCObjeto