Publicar produtos
Boomlifts Telescopic: HAULOTTE - HT23RTJ PRO DUAL LOAD
Boomlifts Telescopic: HAULOTTE - HT23RTJ PRO DUAL LOAD
    Cramo

    Boomlifts Telescopic: HAULOTTE - HT23RTJ PRO DUAL LOAD

    Traduzido por Google,

    LANÇA TELESCÓPICA DIESEL ≤22M, CAPACIDADE ≥300KG

    • Movimentos rápidos, proporcionais e simultâneos
    • Melhor sensação de conforto e segurança
    • Haulotte Activ'Shield Bar 2.0 (padrão no PRO)
    • Carga dupla 230-450 kg
    • Haulotte Stop Emission System desliga e liga automaticamente o motor
    Especificação
      • Length MM - 10400
      • Width MM - 2470
      • Height MM - 2700
      • Weight KG - 13400
      • Platform Height Max M - 20.5
      • Horizontal Outreach M - 18.3
      • Platform Capacity KG - 450
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaHAULOTTEHT23RTJPRODUALLOAD
    • Familia de productoBoomlifts Telescopic
    • Grupo de produtosBoomlifts Telescopic
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-12-16
    • Número de edição1
    Ligações
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Aerial Equipment
    • Classificação IFCObjeto