Publicar produtos
Scissor Lifts Electric: HAULOTTE - OPTIMUM8
Cramo

Scissor Lifts Electric: HAULOTTE - OPTIMUM8

Traduzido por Google,

ELEVADOR DE TESOURA, AUTOMOTOR, LARGURA DA PLATAFORMA < 90 CM, ELEC. < 6 M

  • Condução de alta precisão
  • Movimentos proporcionais e rápidos
  • Melhor raio de giro
  • Capacidade de passar por portas padrão
  • Interno - classificado ao ar livre
Especificação
    • Length MM - 1730
    • Width MM - 790
    • Height MM - 2000
    • Weight KG - 1520
    • Platform Height Max M - 5.76
    • Platform Capacity KG - 230
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaHAULOTTEOPTIMUM8
  • Familia de productoScissor and Vertical mast Lifts
  • Grupo de produtosScissor Lifts Electric
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-12-16
  • Número de edição1
Ligações
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Aerial Equipment
  • Classificação IFCObjeto