Publicar produtos
Excavators electric: JCB - 19C1E
Cramo

Excavators electric: JCB - 19C1E

4.5 de 5 estrelas4.5(14 avaliações)
Traduzido por Google,

ESCAVADORA RASTREADA 1,3-2T ELÉTRICA

Especificação
    • LENGTH: 3863 MM
    • WIDTH: 1330 MM
    • HEIGHT: 2324 MM
    • WEIGHT: 1857 KG
    • MAX DIGGING DEPTH : 2576 MM
    • MAX DUMP HEIGHT : 2637 MM
    • MAX REACH: 3981 MM
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaJCB19C1E
  • Familia de productoExplore our Eco Choice fleet
  • Grupo de produtosA better choice for our environment
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-08-19
  • Número de edição1
Ligações
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Earthmoving Equipment
  • Classificação IFCObjeto

Disponibilidade da região

Europa