Publicar produtos
Scissor Lifts Electric: JLG - 10RS
Cramo

Scissor Lifts Electric: JLG - 10RS

Traduzido por Google,

ELEVADOR DE TESOURA, AUTOPROPULADO, LARGURA DA PLATAFORMA ≤ 120 CM, ELEC. < 10 M

Especificação
    • LENGTH: 2410 MM
    • WIDTH: 1220 MM
    • HEIGHT: 2480 MM
    • WEIGHT: 2750 KG
    • PLATFORM HEIGHT MAX: 9.75 M
    • PLATFORM CAPACITY: 320 KG
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaJLG10RS
  • Familia de productoScissor and Vertical mast Lifts
  • Grupo de produtosScissor Lifts Electric
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-02-01
  • Número de edição1
Ligações
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Aerial Equipment
  • Classificação IFCObjeto

Disponibilidade da região

Europa