Publicar produtos
Boomlifts Telescopic: JLG - 1200SJP
Boomlifts Telescopic: JLG - 1200SJP
    Cramo

    Boomlifts Telescopic: JLG - 1200SJP

    Traduzido por Google,

    ELEVADOR DE LANÇA TELESCÓPICA, DIESEL < 37 M

    Domine o local de trabalho com as plataformas de lança telescópica JLG® Ultra Series. Quando você está trabalhando com doze andares de altura ou mais, você quer um elevador de lança telescópica que seja construído para funcionar, e é exatamente isso que você obtém com a Série Ultra. Esses elevadores telescópicos foram projetados para locais de trabalho difíceis, como siderúrgicas, fábricas de produtos químicos, aeroportos, estaleiros e construção pesada. Eles apresentam uma lança de aço ultra forte de 100.000 PSI, dando a você a confiança e o suporte necessários para lidar com 1.000 lb de capacidade. E seu arco controlado exclusivo regula as velocidades nas bordas do envelope de trabalho, para que você sinta a mesma velocidade em todas as posições para maior conforto.

    Especificação
    • Length x Width x Height (mm) - 13670 x 3810 x 3050
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaJLG1200SJP
    • Familia de productoBoomlifts Telescopic
    • Grupo de produtosBoomlifts Telescopic
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-10-26
    • Número de edição1
    Ligações
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Aerial Equipment
    • Classificação IFCObjeto