Publicar produtos
Vertical Mast lifts: JLG - 1230ES
Cramo

Vertical Mast lifts: JLG - 1230ES

Traduzido por Google,

PILAR ELEVADOR, AUTO-PROPULADO, ELEC. < 5 M

Este é um elevador muito versátil que, com seu design compacto, é fácil de manobrar em espaços apertados, como. shoppings, escritórios e lojas de departamento. O sistema totalmente elétrico é energeticamente eficiente e ecológico, tornando-o ideal para uso interno. Este skylift possui pneus sólidos sem impressões e é adequado para ambientes com superfície plana e dura.

Especificação
  • Length x Width x Height (mm) - 1370 x 760 x 1660

    • Working height - 5,66M
    • Platform height max - 3,66M
    • Platform height min - 0,56M
    • Platform capacity - 227Kg



Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaJLG1230ES
  • Familia de productoScissor and Vertical mast Lifts
  • Grupo de produtosVertical Mast lifts
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-10-26
  • Número de edição1
Ligações
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Aerial Equipment
  • Classificação IFCObjeto

Disponibilidade da região

Europa