Publicar produtos
Boomlifts Articulated Diesel: JLG - 1250AJP
Cramo

Boomlifts Articulated Diesel: JLG - 1250AJP

Traduzido por Google,

ELEVADOR DE LANÇA ARTICULADA, DIESEL < 40 M

Especificação
    • LENGTH: 14480 MM
    • WIDTH: 3800 MM
    • HEIGHT: 3050 MM
    • WEIGHT: 21000 KG
    • PLATFORM HEIGHT MAX: 38.3 M
    • HORIZONTAL OUTREACH: 19.25 M
    • PLATFORM CAPACITY MAX: 450 KG
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaJLG1250AJP
  • Familia de productoExplore our Eco Choice fleet
  • Grupo de produtosA better choice for our environment
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-02-11
  • Número de edição1
Ligações
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Aerial Equipment
  • Classificação IFCObjeto