Publicar produtos
Boomlifts Telescopic: JLG - 1350SJP
Boomlifts Telescopic: JLG - 1350SJP
    Cramo

    Boomlifts Telescopic: JLG - 1350SJP

    Traduzido por Google,

    LANÇA TELESCÓPICA DIESEL <43 M CAPACIDADE >300KG

    Especificação
      • LENGTH: 14890 MM
      • WIDTH: 3810 MM
      • HEIGHT: 3050 MM
      • WEIGHT: 20400 KG
      • PLATFORM HEIGHT MAX: 41.2 M
      • HORIZONTAL OUTREACH: 25.03 M
      • PLATFORM CAPACITY MAX: 450 KG
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaJLG1350SJP
    • Familia de productoBoomlifts Telescopic
    • Grupo de produtosBoomlifts Telescopic
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-02-11
    • Número de edição1
    Ligações
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Aerial Equipment
    • Classificação IFCObjeto