Publicar produtos
Boomlifts Articulated Diesel: JLG - 1500AJP
Boomlifts Articulated Diesel: JLG - 1500AJP
Boomlifts Articulated Diesel: JLG - 1500AJP
    Cramo

    Boomlifts Articulated Diesel: JLG - 1500AJP

    Traduzido por Google,

    ELEVADOR DE LANÇA ARTICULADA, DIESEL <49M CAPACIDADE >300KG

    Especificação
      • LENGTH: 15100 MM
      • WIDTH: 5000 MM
      • HEIGHT: 3100 MM
      • WEIGHT: 26027 KG
      • PLATFORM HEIGHT MAX: 45.72 M
      • HORIZONTAL OUTREACH: 23.55 M
      • PLATFORM CAPACITY: 450 KG
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaJLG1500AJP
    • Familia de productoBoomlifts Articulated
    • Grupo de produtosBoomlifts Articulated Diesel
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-02-01
    • Número de edição1
    Ligações
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Aerial Equipment
    • Classificação IFCObjeto