Publicar produtos
Scissor Lifts Electric: JLG - 2632ES
Cramo

Scissor Lifts Electric: JLG - 2632ES

Traduzido por Google,

ELEVADOR DE TESOURA, AUTOMOTOR, LARGURA DA PLATAFORMA < 90 CM, ELEC. < 8 M

Especificação
    • LENGTH: 2300 MM
    • WIDTH: 810 MM
    • HEIGHT: 2330 MM
    • WEIGHT: 2135 KG
    • PLATFORM HEIGHT MAX: 7.77 M
    • PLATFORM CAPACITY MAX: 360 KG
    • PLATFORM EXTENSION FRONT: 0.9 M
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaJLG2632ES
  • Familia de productoScissor and Vertical mast Lifts
  • Grupo de produtosScissor Lifts Electric
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-02-11
  • Número de edição1
Ligações
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Aerial Equipment
  • Classificação IFCObjeto