Publicar produtos
Scissor Lifts Electric: JLG - 3369LE
Cramo

Scissor Lifts Electric: JLG - 3369LE

Traduzido por Google,

ELEVADOR DE TESOURA, AUTOMOTOR, LARGURA DA PLATAFORMA > 120 CM, ELEC. < 10 M

Especificação
    • LENGTH: 3150 MM
    • WIDTH: 1750 MM
    • HEIGHT: 2790 MM
    • WEIGHT: 4600 KG
    • PLATFORM HEIGHT MAX: 10 M
    • PLATFORM CAPACITY: 450 KG
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaJLG3369LE
  • Familia de productoScissor and Vertical mast Lifts
  • Grupo de produtosScissor Lifts Electric
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-02-01
  • Número de edição1
Ligações
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Aerial Equipment
  • Classificação IFCObjeto