Publicar produtos
Scissor Lifts Diesel: JLG - 3394RT
Cramo

Scissor Lifts Diesel: JLG - 3394RT

Traduzido por Google,

TESOURA ELEVADOR DIESEL ≤ 12M DUPLA EXTENSÃO COM GUARDAS

Especificação
    • LENGTH: 5220 MM
    • WIDTH: 2390 MM
    • HEIGHT: 2670 MM
    • WEIGHT: 7200 KG
    • PLATFORM HEIGHT MAX: 10.06 M
    • PLATFORM CAPACITY: 1020 KG
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaJLG3394RT
  • Familia de productoScissor and Vertical mast Lifts
  • Grupo de produtosScissor Lifts Diesel
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-02-01
  • Número de edição1
Ligações
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Aerial Equipment
  • Classificação IFCObjeto

Disponibilidade da região

Europa