Publicar produtos
Boomlifts Articulated Diesel: JLG - 340AJ
Boomlifts Articulated Diesel: JLG - 340AJ
    Cramo

    Boomlifts Articulated Diesel: JLG - 340AJ

    Traduzido por Google,

    ELEVAÇÃO DA LANÇA ARTICULADA, DIESEL < 12 M

    Especificação
      • ENGTH: 5520 MM
      • WIDTH: 1930 MM
      • HEIGHT: 2000 MM
      • WEIGHT: 4400 KG
      • PLATFORM HEIGHT MAX: 10.33 M
      • HORIZONTAL OUTREACH: 6.06 M
      • PLATFORM CAPACITY: 230 KG
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaJLG340AJ
    • Familia de productoBoomlifts Articulated
    • Grupo de produtosBoomlifts Articulated Diesel
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-02-01
    • Número de edição1
    Ligações
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Aerial Equipment
    • Classificação IFCObjeto