Publicar produtos
Scissor Lifts Electric: JLG - 4045R
Scissor Lifts Electric: JLG - 4045R
    Cramo

    Scissor Lifts Electric: JLG - 4045R

    Traduzido por Google,

    ELEVADOR DE TESOURA, AUTOMOTOR, LARGURA DA PLATAFORMA < 120 CM, ELEC. < 12 M

    Especificação
      • LENGTH: 2710 MM
      • WIDTH: 1140 MM
      • HEIGHT: 2550 MM
      • WEIGHT: 3175 KG
      • PLATFORM HEIGHT MAX: 11.96 M
      • PLATFORM CAPACITY MAX: 350 KG
      • PLATFORM EXTENSION FRONT: 0.91 M
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaJLG4045R
    • Familia de productoScissor and Vertical mast Lifts
    • Grupo de produtosScissor Lifts Electric
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-02-11
    • Número de edição1
    Ligações
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Aerial Equipment
    • Classificação IFCObjeto